Actionneur quart de tour DFPD-E-185-RP-90-RS40-F0710
8250786
Code EAN (GTIN) 4052568815653
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
85 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0710
Connecteur d'arbre
T22