Vérin oscillant DFPD-E-N-55-RP-90-RS40-F0507
8254916
Code EAN (GTIN) 4052568811839
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
25.3 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T14