Axe à courroie crantée EGC-HD-TB

La variante pour charges lourdes EGC-HD-TB avec 2 guidages offre une absorption de la charge encore plus grande qu'avec l'axe à courroie crantée standard EGC-TB, tout en assurant là aussi une dynamique et une vitesse élevées. Elle est en outre adaptée aux charges importantes et aux courses longues.
  • Avec guidage pour charges lourdes
  • Conçu pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Pour charges et couples extrêmes et poussées importantes
  • Guidage duo de rails précis et à grande capacité de charge
  • Possibilité de montage du moteur sur 4 côtés
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes