Axe à courroie crantée EGC-HD-TB
La variante pour charges lourdes EGC-HD-TB avec 2 guidages offre une absorption de la charge encore plus grande qu'avec l'axe à courroie crantée standard EGC-TB, tout en assurant là aussi une dynamique et une vitesse élevées. Elle est en outre adaptée aux charges importantes et aux courses longues.
- Avec guidage pour charges lourdes
- Conçu pour des vitesses et des accélérations élevées
- Pour charges et couples extrêmes et poussées importantes
- Guidage duo de rails précis et à grande capacité de charge
- Possibilité de montage du moteur sur 4 côtés
- Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes