Axe à courroie crantée ELGA-TB-RF

Robuste et très rapide : l'axe à courroie crantée ELGA-TB maîtrise ses tâches sans effort. Grâce à ses guidages internes, ici dans sa version à galets et à la bande protectrice robuste, il est l'outil idéal pour vos applications les plus exigeantes.
  • Guidage à galets intégré
  • Vitesses élevées pouvant atteindre 10m/s, avec une forte accélération allant jusqu'à 50 m/s²
  • Jeu angulaire du guidage nul
  • Adapté à un fonctionnement avec des charges et des moments élevés
  • Robuste alternative au guidage à billes
  • Elément d'entraînement pour guidages externes, en particulier à grande vitesse
  • Possibilité de montage du moteur sur 4 côtés
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes