Axe à courroie crantée ELGA-TB-G
Robuste et très rapide : l'axe à courroie crantée ELGA-TB maîtrise ses tâches sans effort. Grâce à ses guidages internes, ici dans sa version à galets et à la bande protectrice robuste, il est l'outil idéal pour vos applications les plus exigeantes.
- Guidage à palier lisse intégré
- Pour charges faibles à moyennes
- Jeu du guidage réduit
- Elément d'entraînement pour guidages externes
- Vitesses pouvant atteindre 5 m/s et accélération jusqu’à 50 m/s²
- Montage flexible du moteur
- Possibilité de montage du moteur sur 4 côtés
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes