• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Les axes à vis à billes ELGC-BS se distinguent par leur broche et leur guidage à billes internes, protégés par une bande protectrice en acier inoxydable robuste, ainsi que par leur design optimisé en termes de poids. Ils sont synonymes d'un fonctionnement précis et silencieux, qu'ils soient montés horizontalement ou verticalement.

Les éléments de fixation pour le montage axe sur axe permettent de monter directement les axes à vis à billes ELGC-BS avec les axes à courroie crantée ELGC-TB et le mini-chariot EGSC sans plaque d'adaptation supplémentaire.

1. Bande protectrice, le clinquant inox

La bande protectrice en acier inoxydable fixée de manière permanente protège le guidage et la vis ou la courroie crantée

2. Montage du moteur

ELGC-BS Montage du moteur

Choix des positions du moteur et des orientations du départ des câbles, différents kits axiaux et parallèles, également modifiable après livraison

3. Système de montage « one-size-down »

Combiner l'axe de base avec l'axe secondaire, de taille immédiatement inférieure sans adaptateur supplémentaire

4. Accouplement intégré

Accouplement très compact, intégré dans l'axe à vis à billes. Inclut un remplacement facile en cas de maintenance, compatible avec les kits axiaux et parallèles

5. Double roulement compact

ELGC-BS Double roulement compact

Double roulement à billes performant intégré dans l'axe pour absorber les forces et les couples d'entraînement, peu encombrant dans l'axe

6. Guidage

ELGC-BS Guidage

Guidage à billes intégré avec une longue durée de vie ainsi qu'un rail de guidage rigide et précis pour supporter des charges élevées

7. Détection de position

Surveillance de position économique avec capteur de proximité SMT-8M