• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

ELGD-BS-WD : la nouvelle génération d’axes à vis à billes électriques en version large

L’axe à vis à billes ELGD-BS-WD avec guidage à billes double face interne ainsi que l’actionneur avec broche à guidage à billes sont protégés par une bande protectrice en acier inoxydable à contact magnétique permanent. La gamme comprend 4 versions larges, en commençant par une largeur de 100 mm et en s’étendant jusqu’à 220 mm. Une course maximale de 2,5 m et deux longueurs de chariot sont déjà disponibles.

7 arguments forts pour ELGD-BS-WD

1. Technologie de guidage développée en interne avec un design d’axe optimisé pour les mécanismes d’axe électriques

  • Rigidité élevée
  • Guidage à résistance supérieure à la moyenne
  • Poids léger
  • Mouvement du chariot précis et silencieux, pratiquement sans vibrations, sur toute la plage de course jusqu’à 2,5 m
  • Possibilité de downsizing : poids plus faible, dimensions de montage plus petites, coûts réduits
  • Très longue durée de vie

2. Solution innovante de bande protectrice en acier inoxydable

  • Renvoi de bande magnétique sans éléments de friction à l’extérieur
  • Surface propre, pas d’abrasion à l’extérieur
  • Émission de particules réduite pour une utilisation en salle blanche
  • Réduction de la pénétration de la saleté dans des conditions ambiantes difficiles

3. Deux variantes de profil

Large (ELGD-BS-WD) : hauteur de profil réduite pour des dimensions de montage plus faibles et des systèmes de manipulation plus compacts

  • Grande rigidité en torsion pour un poids et un coût réduits
  • 30 % plus léger, rigidité et capacité de charge néanmoins similaires à l’axe avec une largeur de profil normale
  • Hauteur de construction réduite de 30 % : forces d’avance néanmoins similaires à l’axe avec une hauteur de profil normale

Normal (ELGD-BS) : section carrée du profil avec un design optimisé

ELGD

4. Chariot prolongé en option

  • Pour des couples axiaux et radiaux plus importants et des charges plus élevées
  • Possibilités de fixation supplémentaires

5. Design de profil optimisé pour un flux de force et une absorption de couple optimaux

  • Rigidité très élevée
  • Longues courses jusqu’à 2,5 m max.

6. Sécurité grâce à la détection optionnelle des capteurs

  • Capteur de proximité inductif SIES8M comme contact à ouverture/fermeture avec sortie de commutation PNP et NPN en degré de protection IP67
  • Montage simple sans matériel de montage supplémentaire de jusqu’à 2 capteurs dans la rainure du profilé
  • Montage affleurant sans contours perturbateurs en dehors de la section d’entraînement
  • Ajouter ou repositionner facilement des capteurs ultérieurement

Capteur de proximité inductif SIES-8M en tant que contact à ouverture/fermeture avec sortie de commutation PNP et NPN en degré de protection IP67 pour ELGD-BS

7. Positions du moteur sélectionnables

  • Options de montage du moteur : axial ou parallèle
  • Axial : le moteur peut être monté avec une rotation de 4 x 90° autour de son propre axe
  • Parallèle : le kit de montage peut être monté à 3 x 90° et le moteur peut être tourné autour de son propre axe à 3 x 90°
  • Axe pouvant être commandé avec montage du moteur à droite (MR) ou à gauche (ML)
    (MR/ML définit la position du moteur par rapport aux raccords du graissage central sur le chariot)

Montage axial avec position du moteur à gauche (ML)

Montage axial avec position du moteur à gauche (ML)

Montage en parallèle avec position du moteur à droite (MR)

Montage en parallèle avec position du moteur à droite (MR)

Une famille d’axes performants avec une grande rigidité, des forces d’avance importantes et un système de guidage durable

La famille d’axes ELGD avec vérin à vis à billes et à courroie crantée en différentes tailles est utilisable de manière polyvalente dans la technique d’automatisation. Les applications Pick and Place, les déplacements 3D lors de l’application de chenilles de colle ainsi que les opérations de chargement et de déchargement, l’inspection et l’emballage sont facilement réalisables grâce à la large gamme de produits en version normale et large. Ces axes sont parfaitement adaptés à des domaines tels que l’industrie électronique, la technique d’emballage, la construction de machines (y compris la fabrication additive), l’industrie automobile et bien d’autres.