Axe à vis à billes ELGC-BS
La famille d'axes à prix bas ELGC vous permet d'obtenir les dimensions les plus réduites possibles et une exploitation optimale de l'espace de montage, par exemple pour la manipulation de petites pièces ou les applications de bureau. Les axes à vis à billes impressionnent par la précision du guidage et la vis à billes.
- Guidage et vis à billes se trouvant à l'intérieur
- Détection de position à encombrement réduit
- Montage flexible du moteur
- Les axes à courroie crantée, axes à vis à billes ELGC et mini-chariots EGSC constituent un système modulaire simple à assembler, destiné aux applications d'automatisation compactes
- Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes