Bloc de commande VOFA
Véritable bloc de commande mécanique robuste. Utilisable comme distributeur de sécurité de presse selon ISO 16092-4 et la directive européenne 2006/42/EG (Machines).
- Bloc de distributeurs à structure redondante, inversion sûre d'un mouvement dangereux ou pour la mise à l'échappement sûre d'actionneurs pneumatiques
- Disponible soit en version décentralisée, avec connecteur individuel électrique et pneumatique, soit en version intégrée dans un terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F
- Equipement de distributeurs VSVA
- Détection des positions de commutation par des capteurs
- Avec fonctions de sécurité
- Utilisation possible en tant que distributeur de sécurité pour une presse selon ISO 16092-4