Boîtier de fin de course SRBK

Le boîtier capteur de fin de course numérique SRBK permet de reconnaître rapidement la position finale de l'actionneur quart de tour grâce à l'indicateur de position 3D bien visible. Le boîtier en polymère résistant aux UV est idéal pour une utilisation en extérieur dans des conditions ambiantes agressives.
  • Boîtier en plastique robuste résistant aux UV
  • Différentes variantes de capteurs – capteurs mécaniques, inductifs et contacts Reed
  • Adaptateur de montage multifonctionnel pour les adaptations sur l'interface ISO3845
  • Variantes avec fiche mâle M12 pour une installation particulièrement simple (Plug&Play)