Capteur de proximité SDBT-MS

Capteur de proximité électronique pour rainure en T, insérable par le dessus, selon la directive de protection EU-EX (ATEX), avec sortie Namur.
  • Principe de détection : magnétorésistif
  • Selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)
  • Vissable dans la rainure par le haut
  • Témoin d'état de commutation à LED
  • Longueur de câble 2,5 … 20 m