• Produits
  • Téléchargements

Améliorer la sécurité !

Jouez la carte de la sécurité en vous équipant. Les raccords de sécurité NPHS vous permettent de découpler en toute sécurité, même les systèmes sous pression. NPHS existe en deux variantes : NPHS-D6-P-* en polymère ainsi que le puissant NPHS-D6-M-* en métal.

Intégré : le distributeur à douille coulissante manuelle

Grâce au distributeur à douille coulissante manuelle intégré, vous pouvez connecter et déconnecter sans pression sur la variante métallique. Vous évitez ainsi les accidents de travail, vous coupez les connexions pneumatiques sans les déconnecter et vous réduisez en même temps vos coûts énergétiques.

Utilisation ergonomique

Un mécanisme de poussée-extraction optimisé garantit la fonction de sécurité sur la variante en polymère. NPHS peut ainsi être accouplé et désaccouplé sans grand effort.

Une transition facile

NPHS est compatible avec les raccords de sécurité KD(M)S6/KSS6 existants.

La variante métallique est en outre compatible avec les raccords standard KD4/KS4 : le connecteur KS4 peut également être utilisé avec le NPHS-D6-M-* en raison du distributeur à douille coulissante manuelle.

Vous pouvez ainsi facilement convertir vos installations et systèmes à une utilisation avec les raccords de sécurité !