Distributeur de mise en circuit MS12N-EE

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Avec filetage de raccordement NPT
  • Dimension modulaire 124 mm
  • Distributeur électrique 3/2 pour mise sous pression et à l'échappement d'installations pneumatiques
  • Possibilité de poser un silencieux ou un collecteur d'échappement sur le raccord 3
  • Tension d'alimentation de 24 V DC, 110, 230 V AC
  • En option avec manomètre et capteur de pression
  • Avec bobine, sans prise de courant