Actionneur quart de tour DAPS

Par sa conception compacte et sa robustesse, l'actionneur quart de tour DAPS avec cinématique de levier et d'oscillation est spécialement conçu pour répondre aux exigences de l'industrie des procédés.
  • Couples de démarrage élevés
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
  • Plan de pose des brides selon ISO 5211
  • Plan de pose selon VDI/VDE 3845
  • En option, avec volant d'actionnement de l'arrêt d'urgence
  • Variante anticorrosion en acier inoxydable
  • Selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)
  • Avec fonctions de sécurité