Filtre-manodétendeur MS4-LFR

Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
  • Manodétendeur à membrane à commande directe
  • Bonne caractéristique de réglage, compensation de pression d'alimentation et faible hystérésis de pression
  • Bonne séparation des particules et condensats
  • Avec ou sans échappement secondaire
  • Débit élevé
  • Bouton tournant verrouillable
  • Option d’inversion pour la mise à l’échappement de la sortie 2 vers l'entrée 1 déjà intégrée
  • Débit nominal normal <=1.800 l/min pour une dimension modulaire de 40 mm