Capteur de débit SFAH

D'une grande flexibilité, le capteur SFAH surveille le débit de l'air comprimé et des gaz non corrosifs. De par sa forme compacte (20 x 58 mm), ses multiples possibilités de montage et ses raccords coudés QS orientables et peu encombrants, il convient à de nombreux secteurs.
  • Surveillance de processus, de consommation d'air comprimé, de gaz de formage et d'objets pneumatiques, manipulation de petites pièces, contrôle d'étanchéité
  • Forme compacte 20x58 mm
  • Afficheur à 2 lignes clair
  • Fixation : montage sur rail DIN, mural ou sur surface plane, montage sur panneau avant
  • Communication série intégrée via IO-Link® 1.1
  • Fonctionnement durable grâce à la surveillance des fluides de processus