Frein hydraulique DYHR

Frein hydraulique à effet constant avec vitesse de freinage réglable.
  • Frein hydraulique pour vitesses de freinage lentes et constantes sur toute la course
  • Vitesse de freinage réglable avec précision
  • Ressort de compression intégré ramenant la tige du piston en position initiale
  • Conçu pour des vitesses d’avance lentes, de 0,1 m/s au maximum