Manodétendeur, pouce VRPA-I

Compact et puissant : Notre classique dans un nouveau design ! Le VRPA vous permet de réduire simplement la pression. Il s'installe entre 2 tuyaux, en ligne ou sur le terminal de distributeurs. Par exemple, pour économiser de l'énergie lorsque la pleine pression du réseau n'est pas requise.
  • Avec filetage de raccordement NPT
  • Régule la pression de service indépendamment de la pression d'entrée fluctuante
  • Avec échappement secondaire et avec inversion de débit
  • Manodétendeur à piston avec alimentation continue en air comprimé
  • Efficacité énergétique plus élevée via une adaptation de la pression en fonction du mouvement
  • Commande directe
  • Avec manomètre en option
  • Raccords : raccord enfichable des deux côtés, filetage/raccord enfichable
  • Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression