Module de vérin électrique EPCE-TB

Module de vérin électrique extrêmement compacte, dynamique et économique avec des courses et des temps de cycle courts et une course zéro minimale pour les tâches de déplacement et de positionnement les plus simples. Idéal pour les mouvements compacts et rapides dans les installations de test et de contrôle, pour l'étiquetage, les tâches de centrage simples et l'alignement de pièces à usiner. Faisant partie de la gamme Simplified Motion Series, l'EPCE est facile à configurer et peut être mis en service directement sans logiciel.
  • Solution complète comprenant le mécanisme d'entraînement, le moteur et le servo-variateur
  • Technologie de courroie crantée nouvellement interprétée pour une dynamique maximale et un temps de positionnement minimal
  • Utilisation optimale dans les applications où l'espace est limité grâce à une course zéro minimale et une conception extrêmement compacte
  • Produit de la gamme SMS : ne nécessite pas de servovariateur externe ni d'armoire de commande pour l'installation
  • Deux possibilités de pilotage sont intégrées par défaut : E/S numérique et IO-Link®
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes