Motion Terminal VTEM
Pneumatique digitalisée : le Motion Terminal VTEM est le premier au monde à utiliser des distributeurs dont les fonctions sont contrôlées par des Apps. Sa technologie intelligente, qui allie la pneumatique, l'électronique, des capteurs et des logiciels, permet de nombreuses tâches de déplacement et de surveillance.
- De nombreuses fonctions pour le mouvement, la pression et le débit dans un seul composant – grâce aux apps
- Répétabilité maximale grâce à des jeux de paramètres numériques
- Traçabilité simple – idéale pour l'industrie 4.0
- Duplication facile des paramètres
- Efficacité énergétique élevée
- Réduction de la complexité et du délai de commercialisation
- Rentabilité croissante et protection du savoir-faire
- Maintenance prédictive
- Coûts d'installation réduits
- Fonctionnement durable grâce à une course retour à pression réduite et à la détection des fuites