La pince à serrage radial universelle DHRS se distingue par sa charge de couple élevée, obtenue grâce à un appui latéral des mâchoires de préhension.
Elle garantit une préhension sûre avec une répétabilité maximale et offre des caractéristiques telles qu’un ressort de pression pour soutenir ou sécuriser les forces de préhension, ou encore un étranglement fixe interne, ainsi que des possibilités de centrage sur les mâchoires.
Que ce soit en tant que pince externe ou interne, la pince à serrage radial peut être utilisée au choix comme pince à double ou simple effet et est compatible avec un grand nombre d’entraînements.
En fonction de sa taille, la pince à serrage radial DHRS assiste votre processus au travers d’interrogations de position : soit au moyen de capteurs de position adaptables dans le cas de la version de petite taille, soit au moyen de capteurs de proximité intégrables dans le cas de la pince de taille moyenne et de grande taille.