Plateau à indexation DHTG
Le plateau à indexation avec divisions au choix, inversion du sens de rotation et porte-câbles associé.
- Pour tâches de pivotement ou de séparation
- Mécanique robuste
- Simplicité de configuration et de mise en service
- Diamètre du plateau tournant : 65, 90, 140, 220 mm
- Commande de sens rotation au choix
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée