Pour terminal de distributeurs VTUX VAEM-XA
Le VTUX offre un retour d'information sur la position de commutation intégré et peu encombrant - directement assigné à l'emplacement de la vanne. Les modules d'entrées numériques ne peuvent être combinés qu'avec les embases juxtaposables correspondantes.
- M8 (IP6x) – Connecteur intermédiaire détachable pour un encombrement extrêmement réduit et un bon montage en même temps
- Barrette de fixation (IP20) - connexion à trois fils possible par entrée
- Compact et avantageux
- Pour la communication série interne
- PNP ou NPN
- 2 entrées par emplacement de distributeur
- Pour embases juxtaposables de 4 emplacements de distributeurs