Distributeur proportionnel de pression VPPE

Le modèle VPPE est la vanne proportionnelle la plus économique de la gamme. Disponible avec ou sans écran
  • Manodétendeur piloté
  • Saisie de la valeur de consigne sous forme de signal de tension analogique (4 ... 20 mA)
  • Branchement électrique par connecteur mâle M12x1 à 4 ou 5 pôles
  • Avec module de valeurs de consigne en option
  • Variante avec écran sur lequel trois préréglages peuvent être appelés et l'électronique du régulateur s'affiche au format numérique.
  • Pour les fonctions de régulation simples
  • Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion