Pinces à serrage radial DHRS

La pince standard économique avec une grande force de préhension (jusqu'à 725 Nm) répond aisément à la plupart des domaines d'application. Existe dans des tailles différentes, avec la détection de position, une sécurité de préhension en option et des couples élevés.
  • Couple admissible élevé grâce aux supports latéraux des mors de pince
  • Autocentrage
  • Etranglement interne fixe
  • Répétabilité maximum
  • Guidage par coulisse
  • Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
  • Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement fermé (NC)
  • Nombreuses possibilités d’adaptation aux actionneurs