Pince à serrage radial HERC

La pince à serrage radial électrique HERC offre une solution simple et économique pour les mouvements de préhension radiaux jusqu’à 180°. Idéale pour les tâches simples de Pick and Place où une solution électrique est préférée à une solution pneumatique. Idéale pour répondre à la tendance à l'électrification de l'automatisation.
  • Idéale pour les mouvements de préhension radiaux à 180° et pour le transfert de pièces dans des espaces restreints
  • Plug and Work : le contrôleur intégré doté d'une interface E/S permet de réduire les coûts et les efforts de raccordement
  • Commande E/S simple pour le mouvement d'ouverture/de fermeture
  • Force de préhension réglable manuellement sur 4 niveaux pour s'adapter à différentes pièces à usiner
  • Guidage à billes précis et robuste
  • Nombreuses possibilités de fixation et de montage
  • Recommandé pour les installations de production dédiés à la fabrication de batteries lithium–ion, F1A
  • Graisse alimentaire NSFH1
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes