Capteur de pression SPAF
Compact et à prix attractif : capteur de pression et de vide répondant à des exigences élevées dans un environnement IP65 et doté d'un système intelligent d'apprentissage par une clé ainsi que de fonctions de comptage utiles.
- Interface de communication IO-Link®
- Degré de protection IP65
- Versions avec affichage ou témoin d'état de commutation à LED
- Fonction de réplication pour un transfert rapide des réglages
- Sortie de commutation (PNP/NPN ;normalement ouverte/normalement fermée) réglable par logiciel
- Réglage du point de commutation par apprentissage One-Key
- Fonctionnement durable grâce à la surveillance de la pression