Système d'automatisation CPX-E

Le CPX-E est un système d'automatisation servant de commande centrale pour les instruments de manipulation. Le CPX-E est conçu comme commande-maître Ether-CAT et comme contrôleur de mouvements dans IP20, ou comme E/S à distance compact et à prix bas.
  • Système de commande moderne avec performance élevée
  • Interfaces maîtres de bus de terrain, EtherCAT Master, interfaces esclaves de bus de terrain, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, modules d'entrée numériques EtherCAT (16 DI), modules de sortie numériques (8 DO/0,5 A)
  • Modules d'entrée analogiques (courant, tension), modules de sortie analogiques (courant, tension)
  • Programmation moderne par CoDeSys V3 selon IEC 61131-3
  • Intégration de fonctions SoftMotion (SoftMotion)
  • Haute densité d'équipement I/O
  • Montage facile du système de commande
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes