• Produits
  • Téléchargements

Compact et performant

Le SMAT-8M est un transmetteur de position pour la détection sans contact de la position du piston des entraînements à détection magnétique. Il fournit un signal de sortie analogique proportionnel au déplacement dans la plage de mesure de déplacement. Le raccordement s’effectue sans accessoire directement sur les entrées analogiques de l’API. Grâce à sa taille très réduite, le SMAT-8M est la solution idéale pour les pinces, les entraînements à faible course et toutes les applications où l’espace est restreint.

Performance élevée

Grâce à sa petite taille, le SMAT-8M permet une installation sûre et affleurant la rainure sur les pinces et les vérins compacts. Il suffit de l’insérer par le haut dans la rainure et de le fixer avec une vis à six pans creux de 1,5 mm. Le poids réduit est particulièrement convaincant pour les applications en mouvement avec des pinces. Sa zone de détection de jusqu’à 52 mm permet de choisir librement les points de commutation pour des applications telles que la préhension, le serrage, le pressage, la tension et autres.

Champs d’application flexibles

Le SMAT-8M convient à presque tous les entraînements Festo avec rainure en T, avec libre choix du sens de montage. Grâce à sa sortie analogique 0 ... 10 V, le transmetteur de position peut être relié à des entrées analogiques sans aucun accessoire.
La forme compacte du transmetteur de position offre de nouveaux champs d’application avec des vérins compacts et des pinces pour des applications telles que l’emmanchement, le serrage, la sélection bon/mauvais.

Fonctionnement sûr

En cas de dépassement de la plage de fonctionnement, la détection hors plage intégrée assure une information sûre. Le message est transmis par un signal analogique et une LED. Le principe de mesure sans contact garantit une interrogation sans usure.

Animation de produit

Découvrez ici les nombreuses possibilités d’utilisation du SMAT-8M, notamment dans les espaces réduits grâce à sa forme compacte et à son montage facile sans accessoires.

Reconnaissance d’objets SMAT-8M

Exemple d’application : reconnaissance d’objets