Tuyau plastique PUN-H-LC
Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
- Tuyau en PU – Vulkollan®
- Réduction des émissions de CO2 Réduction pouvant atteindre 64%
- H – haute résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes
- Tuyaux très souples et bonne compatibilité avec la chaîne porte-câbles
- Fluides de service admis : Air comprimé, chambre à vide, eau, conformément à la déclaration du fabricant
- Fabrication durable grâce à l'utilisation de matériaux alternatifs