Tuyau spécifique au client, pouces PEN, PLN, PUN

Les exigences de pression, de température, de flexibilité et d'influences environnementales sont différentes d'un secteur industriel à l'autre - avec les PEN, PLN et PUN, choisissez le tuyau adapté à chaque utilisation.
  • Longueurs individuelles : livraison en bidons de 150, 500, 1000, 1500 ft
  • Commande minimale : à partir de 4 500 ft, en fonction du diamètre extérieur du tuyau
  • Design personnalisé : Possibilité de marquage spécifique
  • Reconnaissance élevée et manipulation simple :sélection de couleur personnalisée
  • 9 couleurs de base sont disponibles - autres couleurs sur demande
  • Sélection, dimensionnement et commande faciles, rapides et sûres grâce au configurateur