Vanne à manchon VZQH
La vanne à pincement VZQH est une vanne de coupure et de dosage hygiénique à commande manuelle qui combine de manière innovante les avantages de la vanne à boisseau spherique et de la vanne à membrane.
- Distributeur manuel 2/2 pour les fluides liquides, les poussières, les solides et les mélanges
- En position du levier fermé à 90°, sécurisé par le blocage de l'élément de sécurité bleu
- Retour automatique en position fermée (NC) lorsque le levier manuel est relâché par la force du ressort
- Enclenchement tous les 15° via un élément de sécurité bleu pour un débit de fluide régulier
- Possibilité de sécurisation contre un actionnement involontaire
- Convient pour le contact alimentaire direct selon le règlement européen (CE) n° 1935/2004