Ventouse OGVN

La ventouse OGVN est une ventouse à deux composants avec 2 duretés Shore différentes. Il en résulte une stabilité accrue du corps tout en préservant la manipulation des matériaux grâce à une lèvre de ventouse souple et résistante à l'abrasion. Elle est particulièrement adaptée en combinaison avecle venturi multi-étage OVPN lors de la manipulation de surfaces rugueuses et irrégulières dans l'industrie de l'emballage.
  • idéal pour les pièces à traiter avec des surfaces irrégulières
  • remplacement facile et sans outil du matériau de la ventouse
  • en polyuréthane résistant à l'usure
  • montage facile même en cas d'espace de montage réduit grâce au six pans creux
  • Recommandé pour les installations de production dédiés à la fabrication de batteries lithium–ion, F1A