Venturi OVEH
Le générateur de vide compact OVEH avec capteurs et commande de distributeur intégrés a été spécialement développé pour la collaboration homme-robot (HRC). Il peut être combiné avec de nombreux cobots et robots grâce à une interface robot universelle. La faible hauteur de construction combinée à un faible poids propre assure une dynamique élevée.
- Combinaison compacte venturi/distributeur avec capteurs intégrés
- Pour de nombreux cobots et robots différents grâce à l'interface mécanique du robot selon ISO 9409-1-50-4-M6
- Surveillance du niveau de vide avec capteur de pression intégré SPAE
- Commande variée via E/S TOut Ou Rien (PNP/NPN) ou via IO-Link®
- Impulsion d'éjection contrôlée par distributeur pour une manipulation sûre
- Au choix pour les applications avec vide élevé ou grand débit d'aspiration
- Plaque d'adaptation pour différentes possibilités d'utilisation
- Pour une collaboration sûre entre les hommes et les robots
- Fabrication durable grâce à une conception compacte et à une réduction de l'utilisation de matériaux