Vérin compact à cartouche de blocage ADN-KP

Vérin normalisé selon la norme ISO 21287 avec unité de blocage intégrée à la tige de piston. Sans le déploiement de mesures supplémentaires répondant aux exigences légales minimales, le produit ne peut pas être utilisé en tant que composant de sécurité de commandes.
  • Maintien de la tige du piston dans n’importe quelle position
  • Blocage prolongé de la tige du piston, même en cas de fluctuation de charge, de variations de la pression de service ou de chute de pression
  • Plan de pose selon ISO 21287
  • Tige de piston taraudée ou filetée
  • Pour détection de position