Vérin compact, à simple effet AEN
Vérin normalisé selon ISO 21287, avec amortissement fixe ou amortissement auto-ajusté.
- ISO 21287
- Jusqu'à 50 % de gain de place par rapport à un vérin normalisé ISO 15552 comparable
- Grand nombre de cycles de fonctionnement et longue durée de vie
- Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
- Pour détection de position