Vérin compact, pouces DPCA

Vérin à faible course compact de type « Pancake » avec des dimensions totales en pouces. Raccords de vérin NPT, filetage de tige de piston en pouces. Adapté aux espaces confinés, idéal pour le serrage et le maintien.
  • Le support de corps de vérin et de douille monobloc offre une résistance, une rigidité et un soutien de la tige de piston inégalés.
  • L'usinage de surfaces offre la perpendicularité et la concentricité nécessaires pour le positionnement, le montage et la fixation sur la tige.
  • Confère à votre machine une apparence impeccable.
  • 8 tailles de 1/2" à 4", pour des forces élevées avec des surfaces au sol compactes.
  • La chemise de piston et les joints d'étanchéité autolubrifiants garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien