Vérin compact, pouces DPCB

Alliage d'aluminium très stable et très résistant pour une plus longue durée de vie du joint d'étanchéité.
  • Les tirants en inox, entourés d'entretoises en alliage aluminium, assurent stabilité et résistance.
  • Construction robuste avec un boîtier en aluminium très résistant et des capuchons d'extrémité.
  • S'intègre directement dans les conceptions existantes, idéal pour le partenaire d'approvisionnement pour la maintenance (MRO).
  • 8 tailles de 1/2" à 4", pour des forces élevées avec des surfaces au sol compactes.
  • La chemise de piston et les joints d'étanchéité autolubrifiants garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien