• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

1. Raccord de compensation de la pression

EPCC Raccord de compensation de la pression

Standard : filtre vissé
En option : saisie ultérieure

Aucune particule ambiante ou humidité n'est aspirée dans le vérin électrique et aucune particule n'est émise dans l'air ambiant

2. Vis à billes

Vis à billes de très haute qualité avec un faible frottement interne et un couple de charge de base minimal. Cela permet d'utiliser un moteur plus petit et plus léger avec une puissance réduite

3. Montage du moteur

EPCC Montage du moteur

Choix libre de la position du moteur : kits de montage axiaux ou parallèles, également modifiable ultérieurement

4. Double roulement et accouplement

Double roulement sur l'EPCC

Double roulement à billes : gain de place dans le vérin, pas de roulement supplémentaire des pignons dans le kit parallèle nécessaire. Accouplement très compact, faisant partie du vérin, y compris remplacement facile en cas d'entretien.

5. Détection de position

EPCC

Surveillance de position économique avec capteur de proximité SMT-8M extrêmement rentable

Dans la pratique