Vérin normalisé avec cartouche de blocage DSBC-C
Vérin profilé normalisé selon la norme ISO 15552 avec dispositif de serrage de la tige de piston. Diverses options de fixation. Sans le déploiement de mesures supplémentaires répondant aux exigences légales minimales, le produit ne peut pas être utilisé en tant que composant de sécurité de commandes.
- Maintien de la tige du piston dans n’importe quelle position
- Blocage prolongé de la tige de piston, même en cas de fluctuations de charge, de variations de la pression de service ou de fuite
- Plan de pose selon ISO 15552
- Tige de piston taraudée ou filetée
- Pour détection de position