Vérin normalisé avec système de mesure de déplacement DNCI

Vérin profilé normalisé selon la norme ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable et système de mesure de déplacement sans contact.
  • Vérin normalisé selon ISO 15552
  • Avec système analogique de mesure du déplacement intégré, sans contact
  • Adapté aux applications servo-pneumatiques à contrôleur d'axe CPX-CMAX, régulateur de fin de course CPX-CMPX ou SPC11 et module de mesure CPX-CMIX
  • Tige de piston filetée
  • Variantes de tiges de piston
  • En option avec guidage à billes, unité de blocage