Vérins normalisés NFPA, en pouces DSNB
Vérin pneumatique haute performance réparable, conforme à la norme NFPA, avec tirants et embouts en aluminium anodisé. Sa conception robuste, dotée d'une tige de piston en acier à haute résistance avec chromage dur, d'un grand palier de tige composite et d'un piston massif en aluminium avec bande d'usure en PTFE, est particulièrement adaptée aux applications à forte charge de travail.
- 7 tailles de 1 ½" à 6"
- Conforme à la norme NFPA et permet un remplacement facile
- Une large sélection d'options offre la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques
- Un palier de tige extra long en matériau composite non métallique supporte de lourdes charges
- Remplacement facile de la cartouche de roulements sans démontage du vérin
- Sélection d'amortissement de fin de course (élastomère, pneumatique fixe, pneumatique réglable)