Pneumatické válce

Pneumatické válce jsou součásti, které se pohybují s pomocí stlačeného vzduchu, proto se jim také říká vzduchové válce nebo válce na stlačený vzduch. Pneumatické pohony představují obzvláště nákladově efektivní řešení pro celou řadu oblastí použití – a to i v extrémně náročných provozních podmínkách – a vynikají mimořádně snadným uvedením do provozu. Obvykle se využívají k pohybům s rychlosti v rozmezí 10 mm/s až 3 m/s. Pneumatické válce jsou díky stlačitelnosti vzduchu robustní a snadno se přizpůsobí, proto jsou značně odolné i velkým vnějším silám.

Použití pneumatických válců

Pneumatické válce se používají v celé řadě aplikací v oblasti automatizační techniky a průmyslové automatizace. Mezi typické oblasti použití pneumatických pohonů patří upínání, zvedání, zahlubování, tlačení, tahání, posunování, otáčení, uchopování, upínání a přidržování, spojování, zastavování, lisování, ražba a mnoho dalších.

Pneumatické válce Festo

Sortiment pneumatických pohonů Festo zahrnuje válce s pístnicí i bezpístnicové válce, kyvné pohony, tandemové válce, vícepolohové válce a zarážkové válce, stejně jako upínací válce, pohony s přímočarým vedením, membránové pohony a měchy. K dispoizici Vám jsou řady válců podle norem se standardizovanými rozměry a upevňovacími rozhraními. Válce, které splňují určitou normu, mají stejné rozměry. Existují normy pro kruhové válce s pístnicí (ISO 6432), kompaktní válce (ISO 21287) a pro válce z profilu nebo se svorníky (ISO 15552).

Válce s pístnicí

Válce Festo s pístnicí jsou pneumatické pohony určené k přímočarým pohybům. Energie působící na píst se prostřednictvím pístnice přenáší na pohyblivé části. Válce s pístnicí jsou kruhové, kompaktní, s krátkým zdvihem, ploché válce, miniaturní válce, vestavné válce nebo válce z nerezové oceli.

Válce s pístnicí

Bezpístnicové válce

Bezpístnicové válce jsou pneumatické válce a – jak název napovídá – nemají pístnici. Portálové uspořádání znamená pohyb vozíku na tělese válce s minimálními nároky na stavební délku. Bezpístnicové válce se používají především v aplikacích s delším zdvihem, např. jako základní pohon v portálech nebo pro posuvné pohyby.

Bezpístnicové válce

Kyvné pohony

Pneumatické kyvné pohony Festo se otáčí až o 270°. Jak pohony s kyvným křídlem, tak pohony s ozubeným hřebenem jsou velmi přesné, univerzální a zároveň velmi výkonné. Využívají se v průmyslové automatizaci v celé řadě odvětví.

Kyvné pohony

Tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce

Tandemové válce jsou dva identické válce s tělesem z profilu, které jsou spojeny do série, aby zdvojnásobily sílu. Válce s velkou silou jsou válce, ve kterých se do série spojuje i několik jednotlivých pohonů, například kompaktních pneumatických válců. Pneumatické vícepolohové pohony obsahují dva až pět pneumatických válců s různě dlouhými zdvihy, uspořádané za sebou.

Tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce

Válce s vedením

Válce Festo s vedením – pohony s vodicími tyčemi a přímočarými vedeními – jsou pneumatické pohony, které patří k „tahounům“ průmyslové automatizace. Používají se v celé řadě aplikací, jako je zvedání, lisování, tažení, tlačení, upínání, brzdění, přidržování, řezání, oddělování a mnoho dalších. Oba typy vedení spojují výhody přímočarého pohybu s výhodami mechanického vedení a vynikají mimořádně vysokou stabilitou.

Válce s vedením

Zarážkové válce a oddělovače podávaného materiálu

Oddělovače Festo pomáhají s manipulací s materiálem po celém světě. Oddělovače materiálu zjednodušují proces přísunu výrobků a materiálu používají se pro oddělování jednotlivých kusů výrobků z nepřetržité řady pro potřeby navazujícího zařízení. Zarážkové válce jsou pneumatické válce, které se používají k zastavení pohybu – s tlumením nebo bez něj – pro stroje či nosiče výrobků v dopravních úlohách. Zarážkové válce s tlumením dokážou zastavit břemena o hmotnosti až přibližně 800 kg.

Zarážkové válce a oddělovače

Upínací válce

Upínací válce přidržují nebo upínají výrobky buď přímo pomocí pneumaticky ovládaného upínacího prvku, nebo prostřednictvím kinematického mechanismu. Upínací prvek se v době, kdy není v provozu, odklopí mimo pracovní prostor. Díky kinematice dosahují značné upínací síly i při malém příkonu energie.

Upínací válce

Membránové pohony a měchové válce

Pohonné jednotky s měchem a membránou představují díky svým specifickým vlastnostem ve světě pneumatiky zcela samostatnou kategorii. Například nevykazují jev stick-slip (nerovnoměrný pomalý pohyb). Můžete je použít jako pohony nebo pneumatické pružiny v celé řadě aplikací.

Membránové pohony a měchy

Otočné montážní stoly

Pneumatické otočné montážní stoly lze použít k nekonečnému otáčení. Otočné montážní stoly se používají zejména při montážních operacích. Díky variabilnímu směru otáčení a volitelně nastavitelnému dělení lze zařízení využít v celé řadě aplikací.

Otočné montážní stoly

Tlumiče nárazů

Tlumiče nárazů pohlcují energii pohybujícího se pohonu. Pohyb pohonu se zastavuje pomocí pružných prvků a/nebo hydraulicky. Relativně pozvolné zastavení před koncovou polohou zabraňuje silnému nárazu i zpětnému odskoku; chrání také pohon a součásti stroje před opotřebováním nebo nevratným poškozením.

Tlumiče nárazu

Montážní díly a příslušenství pro válce

Příslušenství a doplňky k pneumatickým válcům Festo obsahují upevňovací prvky pro pohony a čidla, nástavce na pístnici, přímočará vedení, příslušenství pro přímé upevnění ventilů, brzdy, volnoběžky, příslušenství pro tlumicí prvky a příslušenství specifické pro jednotlivé pohony.

Montážní díly pro válce a příslušenství

Časté otázky – srozumitelné vysvětlení

Jak pracují pneumatické válce?

V pneumatickém válci se stlačený vzduch využívá k vyvinutí síly na píst válce, aby se tento posunul určitým směrem. Pohyb pístu se přenáší na posouvané součásti pomocí pístnice nebo třecího spojení. Pneumatický válec je pohon, který využívá stlačený vzduch, obvykle s maximálním tlakem 12 barů, pro vykonání přímočarého nebo otočného pohybu. Rozlišujeme válce jednočinné a dvojčinné (práce se vykonává pouze v jednom směru nebo v obou směrech).

Co jsou jednočinné pneumatické válce?

Jednočinný pneumatický válec má pouze jeden přívod stlačeného vzduchu. Přívod stlačeného vzduchu pohání píst v jednom směru a v tomto směru síla válce působí. Pokud se má píst vrátit do výchozí polohy, stačí z něj vypustit vzduch. Mechanická pružina vrací píst do výchozí polohy. Komora válce s pružinou je opatřena odvětrávacím otvorem, aby se při pohybu pístu ve druhé komoře válce nevytvářel přetlak ani podtlak.

Výhody:

  • daná poloha v případě výpadku napájení
  • menší spotřeba vzduchu
  • snadné ovládání pomocí ventilu 3/2

Nevýhody:

  • konstrukce válce je delší
  • délka zdvihu závislá na pružině omezuje maximální délku zdvihu
  • síla působí pouze v jednom směru
  • síla je snížena o sílu pružiny
  • síla není konstantní (závisí na poloze zdvihu)

Co jsou dvojčinné pneumatické válce?

Dvojčinné válce vyžadují stlačený vzduch pro každý směr pohybu. U tohoto typu válce je síla v obou směrech – při posunu vpřed i při zpětném pohybu – zajištěna stlačeným vzduchem. Nejjednodušším způsobem ovládání dvojčinného válce je použití ventilu 5/2.

Výhody:

  • síla působí v obou směrech pohybu
  • síla je konstantní (během celého zdvihu)
  • jsou možné zdvihy o délce několika metrů

Nevýhody:

  • každý pohyb využívá stlačený vzduch
  • v případě výpadku stlačeného vzduchu není definována žádná poloha

Jak optimalizovat pneumatické válce?

Nejprve správně zvolte základní parametry. Využijte nástroje pro návrh a výběr a vyberte si válec s parametry odpovídajícími požadované rychlosti a síle, spotřebu vzduchu budete mít pod kontrolou.

Nástroj pro simulaci pneumatiky

Jemné doladění pohybu přímo na místě. Přidejte škrticí ventily pro nastavení rychlosti válce, abyste stabilizovali rychlost vysouvání a zasouvání, aniž byste museli měnit konstrukci mechanicky.

Řízení průtoku / rychlosti

Volitelně: nakonfigurujte celou sestavu ve 3D. Vytvořte si svou sestavu nástroji 3D design tool, včetně upevňovacích dílů, čidel a veškerého příslušenství.
FDT 3D

A v neposlední řadě zajistěte prediktivní sledování s podporou umělé inteligence. Sledujte chování válců pro potřeby údržby a kvality výroby prostřednictvím Festo AX (standardní aplikace využívající umělou inteligenci), abyste včas odhalili odchylky a pomohli s plánovanými zásahy údržby.

Aplikace Festo AX