Van điều khiển tỉ lệ áp suất VEAB

Độ chính xác và động lực cao để kiểm soát áp suất nhỏ gọn ở lưu lượng nhỏ và cho phạm vi áp suất từ -1 bar đến 6 bar. Lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp như điện tử và chất bán dẫn, khoa học đời sống, dệt may và sản xuất pin.
  • Kiểm soát chân không và/hoặc áp suất quá mức bằng một van duy nhất
  • Kiểm soát áp suất động cao cho dòng chảy nhỏ
  • Hiệu suất cao nhất và tùy chọn có sẵn với giao diện IO-Link®
  • Có sẵn dưới dạng van măng sông hoặc van tấm kết nối
  • Các tính năng bổ sung IO-Link®: thông số điều khiển có thể tùy chỉnh, chẩn đoán, hiệu chuẩn 2 điểm, v.v.
  • Vận hành không tiếng ồn và mức tỏa nhiệt thấp
  • Thời gian chuyển đổi ngắn
  • Vận hành bền vững nhờ giảm mức áp suất và kiểm soát hiệu quả