Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Cilindro compacto ADN-S
Cilindro compacto AEN-S
Cilindros compactos DPDM
Cilindros compactos ADN
Cilindros compactos AEN
Cilindro compacto ADNGF, métrico
Cilindros compactos ADN-EL
Cilindros compactos CDC
Cilindros planos DZF, en unidades métricas
Cilindros planos DZH, en unidades métricas
Cilindro plano EZH
 

Cilindros compactos, de carrera corta y planos

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Diámetro 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitud de carrera 5... 50 mm
  • Fuerza 9,4... 1870 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación sin/fija
 
  • Diámetro: 6, 10 mm
  • Carrera: 5, 10 mm
  • Fuerza: 9,4 ... 47 N
  • Compresión simple efecto
  • Sin amortiguación
 
  • Fácil montaje gracias a sus versátiles Interfaces de fijación
  • Diámetro: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carrera: 5 ... 50 mm
  • Fuerza: 9... 483 N
  • Doble efecto, simple efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
  • De simple efecto, compresión/tracción
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 ... 25 mm
  • Fuerza: 59 ... 4 510 N
  • De simple efecto, compresión/tracción
  • Amortiguación fija
 
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
  • Bloqueo de posiciones finales delante, detrás o en ambos lados
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 500 mm
  • Fuerza: 188 ... 4 712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 141 ... 3016 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
  • Forma extremadamente plana
  • Montaje compacto en bloque
  • Diámetro: 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ...320 mm
  • Fuerza: 68 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Antigiro
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
  • Montaje compacto en bloque
  • Diámetro 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera 1 ... 1000 mm
  • Fuerza de 104 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Antigiro
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
  • Forma extremadamente plana
  • Montaje compacto en bloque
  • Diámetros: 1,5, 2,5, 5, 10 mm
  • Carreras: 10 a 50 mm
  • Fuerzas: 3 a 205 N
  • De simple efecto de empuje
  • Antigiro
  • Detección de posiciones