|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
- Momento de giro 0,15 ... 80 Nm
- Ángulo de giro de 0 ... 270°
- Actuador giratorio con aleta oscilante como componente móvil
|
|
|
|
|
|
- Tamaño 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
- Momento de giro 0,2 ... 112 Nm
- Ángulo de giro 0 ... 180°
- Actuador giratorio de hasta 180 grados con cremallera y piñón
|
|
|
|
|
|
- Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Carreras: 10 a 200 mm
- Ángulo de giro: 0 a 272°
- Par: 1,25 a 20 Nm
- Actuadores con direcciones funcionales controlables por separado
|
|
|
|
|
|