Productos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores con sistema de medición de recorrido
Controlador de ejes
Sistemas de medición de recorrido
Válvulas distribuidoras proporcionales
Interfaces para sensores
Cables y accesorios
 
 

Sistemas servoneumáticos de posicionamiento

  Imprimir  
  • Cilindros con o sin vástago, con sistema de medición de recorrido o de medición de ángulo, acoplado o integrado.
 
  • Controlador de ejes
  • Controlador Soft Stop.
 
  • Carreras: 100 a 2000 mm
  • Sistema de medición analógico o digital
  • Resolución: 0,01 mm
 
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal de 100 a 2000 l/min
  • Válvula reguladora de presión proporcional de 5/3 vías, cerrada
  • Para aplicaciones servoneumáticas.
 
  • Transductor
  • Interfaces para sensores y de ejes.
 
  • Accesorios CMAX, CMPX