|
|
|
|
Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido |
= Gama básica
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Descarga de aire manual posible con accesorios complementarios
- Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Caudales: 130 a 1600 l/min
- Válvula de cierre
- Válvula de antirretorno desbloqueable neumáticamente
|
|
|
|
|
|
- Poca altura
- Descarga de aire manual posible
- Conexión G1/8, G1/4
- racor de conexión 6, 8mm
- flujo 260 l/min
- altura baja
- se puede girar 360° en horizontal si está montada
|
|
|
|
|
|
- Poca altura
- Ciclos más rápidos
- Conexión: G1/8
- Racor de conexión: 6
- Caudal: 350 a 1300 l/min
- Válvula de cierre
- Altura baja
- Emisión de ruidos mejorada
|
|
|
|
|
|
- Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Racor de conexión: 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal: 115 ... 2230 l/min
- Válvula de cierre
- Atornillable
|
|
|
|
|
|
- Conexión G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2. G 3/4
- Caudal 300 ... 6 480 l/min
- Válvula de cierre.
|
|
|
|
|
|