|
|
Imprimir
|
|
|
|
|
- Conexiones: M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
- conexión roscada
- Rosca métrica con junta
- Rosca G con anillo de junta.
|
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
- Conexión roscada
- Rosca métrica con anillo de junta
- Rosca R con recubrimiento de PTFE
- Rosca G con anillo de junta.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Diámetro 3, 4, 6, 9, 13 mm
|
|
|
|
|
|
|
|